Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

Artículo No.: SV 9343130

Artículo No.:
SV 9343130
Ejecución
con control de fusibles electrónico
Para sistemas de embarrados de 60 mm
con control de fusibles electrónico
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 32 mm
Altura del espacio de embornado: 10 mm
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M10
Intensidad de servicio máx.
250 A
Tensión de servicio
400 V - 690 V, 3~
Para tamaño NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 184 mm
Altura: 298 mm
Conexión de conductores redondos
10 ‐ 150 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
con control de fusibles electrónico
Sección conductor cilíndrico
10 ‐ 150 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,498 kg
Peso bruto
2,505 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,44
Código arancelario
85369095
EAN
4028177540354
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV NH-SECCIONADOR GR.1, 250A, 500V
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Technical Data sheet