Regleta bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9346010

Artículo No.:
SV 9346010
Material
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Unidad de envase
3 ganchos de fijación
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M8
Intensidad de servicio máx.
160 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 400 mm
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 95 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 95 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,294 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,73
Código arancelario
85369095
EAN
4028177628755
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descripción producto
Regletas NH 00 (3P) 160 A,60mm sep. , 5/10 mm PLS 800/1600
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle