- Artículo No.:
- SV 9666400
- Descripción producto
- Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Travesaños: chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 450 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Adecuados para referencia
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- Para tamaño
- 1 x Gr. 1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,98 kg
- Peso bruto
- 1,145 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV NH FUSE-SWITCH-DISCON. MODULE 1XNH1