Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9666410

Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.

Artículo No.:
SV 9666410
Descripción producto
Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable.
Material
Cubierta: Poliestireno
Travesaños: chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adecuados para referencia
9344.210
9344.230
9344.250
Para tamaño
1 x Gr. 2
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,95 kg
Peso bruto
1,082 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177676374
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descripción producto
ISV NH FUSE-SWITCH-DISCON. MODULE 1XNH2
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones