Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9666570

Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).

Artículo No.:
SV 9666570
Descripción producto
Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
Material
Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación
Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Para tamaño
3 x Gr. 00
Adecuados para referencia
9346.020
9346.030
Adecuado para barras colectoras
40 x 10 mm
Distancia entre centros de las barras colectoras
100 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,7 kg
Peso bruto
1,83 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177676459
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descripción producto
ISV NH00 FUSE.-SWIT.-DIS. MODULE W/H 1/3
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions