Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 000

Artículo No.: SV 3431035

Artículo No.:
SV 3431035
Material
Poliamida, reforzado con fibra de vidrio
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre duro plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad de servicio máx.
100 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para tamaño NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 53 mm
Altura: 213 mm
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 50 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
N° de polos
3 polos
con control de fusibles electrónico
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 mm²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,7 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,15
Código arancelario
85369095
EAN
4028177694125
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descripción producto
SV seccionador NH 000,100A, 690V 60MM, borne, ESÜ
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle
Technical Data sheet