Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Artículo No.: SV 9342504

Artículo No.:
SV 9342504
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cubierta de bornes
Tuercas correderas
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Intensidad máx.
160 A
Tensión de servicio
690 V, 4~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 125 A, DIVQ/7
Salida de cables
arriba
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
4 polos
Dimensiones
Anchura: 120 mm
Altura: 277 mm
Conexión de conductores redondos
35 ‐ 120 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
18,5 x 15,5 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Aprobaciones
UL
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,225 kg
Peso bruto
1,425 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,258
Código arancelario
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR P/APARELLAJE 160 A, 690 V
Aprobaciones
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle