Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Artículo No.: SV 9345604

Artículo No.:
SV 9345604
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cintas de conexión
Tuercas correderas
Intensidad máx.
250 A
Tensión de servicio
690 V, 4~
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 250 A, DIVQ/7
Salida de cables
arriba
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
4 polos
Dimensiones
Anchura: 140 mm
Altura: 310 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,405 kg
Peso bruto
2,516 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,134
Código arancelario
85369095
EAN
4028177679979
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-Adaptador de aparellaje 250A, 690V 4-polos, salida arriba
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle