- Artículo No.:
- SV 9345724
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Casquillos de cobre
Tornillos de conexión
- Intensidad máx.
- 500 A
- Tensión de servicio
- 690 V, 4~
- Observación
- Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Salida de cables
- abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 4 polos
- Dimensiones
- Anchura: 185 mm
Altura: 300 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- Eaton
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,419 kg
- Peso bruto
- 3,542 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2,16
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descripción producto
-
SV CB-Adaptador de aparellaje 500A, 690V 4-POLOS, salida abajo (EATON)