Regleta bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

Artículo No.: SV 9677215

3 polos, para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9677215
Ejecución
3 polos conmutables
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre duro parcialmente plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7001
Asa: RAL 7016
Para tamaño NH
2
Para sistemas de barras con distancia entre centros
185 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Bulón M12
N° de polos
3 polos
Tensión de servicio
400 V, 3~
Intensidad de servicio máx.
400 A
Observación
Si se realiza el montaje de los componentes sobre barras colectoras con cubierta de protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Para montaje de transductor
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 830 mm
Conexión de conductores redondos
6 ‐ 240 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,93 kg
Peso bruto
6,33 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,73
Código arancelario
85365080
EAN
4028177705531
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descripción producto
SV Regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 con control de fusibles electrónico
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions