- Referencia:
- SV 9677.875
- Descripción producto
- Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio.
- Material
- Poliamida
- Para tamaño
- 2/3
- Adecuados para referencia
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 9677.770
- 9677.780
- 9677.900
- Potencia asignada
- 2,5 VA
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 400 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Conexión de conductores redondos
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Frecuencia asignada
- 50 ‐ 60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,172 kg
- Código arancelario
- 85044085
- EAN
- 4028177971561
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV Transformador de corriente 400 A / 5 A para regletas bajo carga para fusibles NH t. 2-3 (SV 9677.XXX)