Mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT para reducir las tareas de montaje y aumentar la productividad.
- Artículo No.:
- AS 4050061
- Ejecución
- Dispositivo de fijación neumática
- Descripción producto
- Permite el mecanizado en paralelo de cajas en la zona de mecanizado de piezas cúbicas de los centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- Observación
- El uso del marco tensor (Ref. 4050.080) en el centro de mecanizado BC (Ref. 4050.230) solo es posible en la variante de dos puertas.
- Adecuados para referencia
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensiones máximas envolventes a sujetar
- Anchura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 300 mm - Dimensiones mínimas envolventes a sujetar
- Anchura: 90 mm
Altura: 70 mm
Profundidad: 70 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 25 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- Código arancelario
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Descripción producto
- AS Fijación multiple, BC 1007/2007