Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar
- Artículo No.:
- AS 4054080
- Ejecución
- acodado
- Descripción producto
- Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar.
- Ventajas
- Bloqueo forzado con desbloqueo
- Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
- Material
- Acero para herramientas de alta calidad
- Superficie
- Mate, cromatada
- Color
- Mango: antracita y Rittal Power Pink
- Compresión
- Crimpado B
- Dimensiones
- Anchura: 18 mm
Altura: 59 mm
Longitud: 198 mm - AWG
- 26 ‐ 16
- Para sección
- 0,1 ‐ 1,5 mm²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,433 kg
- Peso bruto
- 0,443 kg
- Código arancelario
- 82032000
- EAN
- 4028177807662
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Descripción producto
- AS Tenaza crimpadora 0,1 - 1,5 mm², term. hembras