Bornes de conexión

Artículo No.: SV 3451500

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Artículo No.:
SV 3451500
Descripción producto
Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
8 x 8 mm
Observación
Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos
2,5 ‐ 16 mm²
Para grosor de barra
5 mm
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,375 kg
Peso bruto
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNE DE CONEXION 2,5-16mm² - 15 P. D=5mm.
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle