Bornes

Artículo No.: SV 3563000

Para la conexión sin taladros de pletinas flexibles.

Artículo No.:
SV 3563000
Descripción producto
Para la conexión sin taladros de pletinas flexibles.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada, inactivada
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
54 x 10 mm
Adecuado para barras colectoras
60 x 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Barra E-Cu
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
1,35 kg
Peso bruto
1,569 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85369010
EAN
4028177044418
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descripción producto
SV BORNE PARA BARRAS 60x10 - 3P. 54x10 Conexion sin taladros
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle