Portafusibles 61 A hasta 400 A

Artículo No.: SV 9345100

tripolar, para sistemas de barras con distancia entre centros de 60 mm.

Artículo No.:
SV 9345100
Ejecución
Para fusible de clase J
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001
Conexión para conductor cilíndrico
AWG 2 - MCM 300
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Para tipo de fusible (Class)
J
Intensidad de servicio máx.
100 A
Rated operating current (min.)
61 A
Tensión de servicio
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Observación
Cumple UL Listed si se usan portafusibles sobre los sistemas de barras RiLine
Normas
UL 508
Dimensiones
Anchura: 184 mm
Altura: 288 mm
Adecuada para fusibles
Diámetro: 29 mm
Longitud: 118 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Valores eléctricos UL (SCCR)
100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 100 A, JDDZ/7
N° de polos
3 polos
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,61 kg
Peso bruto
2,615 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,837
Código arancelario
85369095
EAN
4028177615656
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Portafusibles J, 61-100 A, 3P 60mm sep. 5/10 mm PLS 800/1600
Aprobaciones
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle