Para la protección contra contacto en la parte posterior de un montaje Mini-PLS.
- Artículo No.:
- SV 9605000
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7035
- Longitud
- 500 mm
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Mini
- Dimensiones
- Longitud: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,487 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177140608
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descripción producto
- SV PLS MINI BANDEJA BAS 500MM
- Aprobaciones
- UR + C-UR (recognized)