Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Artículo No.: SV 9629010

Intensidad máxima de 12 a 100 A

Artículo No.:
SV 9629010
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 12
Tensión de servicio
690 V, 3~
Intensidad máx.
25 A
Dimensiones
Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 7,5 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,42 kg
Peso bruto
0,515 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,041
Código arancelario
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV PLS ADAPTADOR APARELLAJE 25A - 90x160 MINI, ALTURA CARRIL SOPORTE 7,5mm.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle