Espárrago para tuercas correderas y deslizantes

Artículo No.: SV 9676982

Para la fijación de los componentes de conexión, como por ej. terminales.

Artículo No.:
SV 9676982
Descripción producto
Para posibilidades de conexión individuales.
Material
Acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M12
Long. de la rosca: 50 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,478 kg
Código arancelario
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descripción producto
Pernos M12x50 Maxi-PLS 3200 para juegos y ángulos conexión
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones