Para el cierre de escotaduras de entradas de cables.
- Artículo No.:
- SV 9683040
- Descripción producto
- Para el cierre de escotaduras de entradas de cables.
- Material
- PVC, 3 mm
- Color
- Semejante RAL 7045
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 152 mm
Altura: 48 mm - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,453 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV Placa de entrada de cables plástica
- Explicaciones
- Declaración de conformidad UK
- Documentos
- Instrucciones