Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador, grado de protección IP 66 para montaje en posición normal, abajo.
- Artículo No.:
- SZ 1581200
- Descripción producto
- Romper los orificios para los prensaestopas con un destornillador.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Observación
- Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
- Número de pretaladros métricos
- 12 x M20
- Dimensiones
- Anchura: 220 mm
Profundidad: 90 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: KX
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
- KX Placa de entrada de cables metálica, con pretaladros métricos, para sección de cable M20
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Otras informaciones