Compuesto por una tuerca extensible, que se inserta en la parte frontal en el taladro de fijación cuadrado y que a continuación se fija con el tornillo de fijación.
- Artículo No.:
- DK 2094400
- Ejecución
- Tamaño del taladro de fijación 9,5 x 9,5 mm
- Descripción producto
- La unión a rosca está compuesta por una tuerca extensible, que se inserta en la parte frontal en el taladro de fijación cuadrado y que a continuación se fija con el tornillo de fijación. Al apretar el tornillo la tuerca se expande y fija de esta forma los elementos. Zona de sujeción de 1,2 – 4,5 mm. Tornillo cilíndrico con hexágono interior, tampaño T 30.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Tornillos de cabeza plana
Tuercas extensibles
Arandelas plásticas - Dimensiones
- Rosca: M6
Long. de la rosca: 16 mm - Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descripción producto
- DK UNION A ROSCA - 50P. .