LED's de larga vida útil, escasas tareas de montaje y costes de almacenaje.
- Artículo No.:
- SG 2372130
- Ejecución
- 1 elemento, rojo
- Descripción producto
- Ángulo de radiación: 3 x 120°, Estado de entrega: luz fija. Función de intermitencia accionable a través de SPS
- Ventajas
- Solución completa a punto de conexión
- Escasa altura de montaje
- Larga vida útil de los leds
- Escasas tareas de montaje y costes de almacenaje
- Entrada de cables
- Sección de cables mín.: 3 mm
Sección máx. del cable: 6,5 mm - Diámetro
- 72 mm
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Unión por bornes roscados
- Elemento luminoso
- Leds
- Tensión de aislamiento
- < 60 V c.c.
- Dimensiones
- Altura: 107 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...70 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 65
- Tensión de servicio
- 24 V
- 24 V (c.c.)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,219 kg
- Peso bruto
- 0,233 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177490130
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Descripción producto
- SG COLUMNA SEÑALIZACION LED-COMPACTO 24V AC/DC, ROJO
- Documentos
- Info sheet