Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.
- Artículo No.:
- SZ 2400300
- Descripción producto
- Para cables premontados con conector. Para grosor de material de hasta 4 mm Con bridas para cables puede realizarse una tracción de los cables preconfeccionados.
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Entrada de cables
- Cantidad de entradas de cables: 2
Sección de cables mín.: 6 mm
Sección máx. del cable: 8 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 65 con montaje adecuado
- Para Ø de cable
- 6 ‐ 8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,055 kg
- Peso bruto
- 0,063 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177267909
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descripción producto
- SZ ENTR.CONECTORES PARA 2 CABLES ES DE 8,5M.
- Documentos
- Instrucciones