Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.
- Artículo No.:
- HD 2410131
- Ejecución
- EMC
- Ventajas
- La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
- Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
- Aplicación
- Fabricación y embalaje de alimentos
- Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
- Biotecnología
- Industria química
- Material
- Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600 - Unidad de envase
- Incl. contratuerca
- Dimensiones
- Rosca: M25 x 1,5
- Para Ø de cable
- 12 ‐ 17 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...100 °C
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Tipo 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,54 kg
- Peso bruto
- 0,581 kg
- Código arancelario
- 73072980
- EAN
- 4028177928664
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- HD Prensaestopas M25X1,5 EMC Inoxidable 1.4305, 5 P.
- Documentos
- Info sheet