Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.
- Artículo No.:
- SZ 2411831
- Ventajas
- Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.
- Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables.
- Material
- Latón
Junta: CR/NBR - Superficie
- Niquelado
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensiones
- Altura: 30,5 mm
- Rosca
- M25 x 1,5
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Sección de cables mín.
- 11 mm
- Sección máx. del cable
- 17 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- torque
- 14 Nm
- Ancho de llave
- 27 mm
- Dimensiones
- Rosca: M25 x 1,5
Long. de la rosca: 8 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Tipo 13
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,571 kg
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177810068
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- SZ Prensaestopa de latón
- Documentos
- Info sheet
- Fichas técnicas
- Data sheets