Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario.
- Artículo No.:
- SZ 2482230
- Ejecución
- Hembra USB 2.0 de montaje mural de forma A sobre macho interior de forma A
- Descripción producto
- Para la prolongación de interfases en el interior del armario, por ej. de PC's industriales y conectores, hasta el exterior del armario. La conexión mural precisa el mismo espacio que una tecla.
- Ventajas
- Acceso rápido para tareas de mantenimiento
- El grado de protección del armario se mantiene
- La contratuerca se incrusta al ser atornillada en la pintura, estableciendo el contacto
- Tapón de protección no desmontable
- Material
- Caja: latón
Tapa: aluminio
Junta: Poliamida - Superficie
- Armario: niquelado
Tapa: anodizada - Longitud
- 2 m
- Dimensiones
- Longitud: 2 m
- Para grosor de pared (máx.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP67 con tapa de protección cerrada
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,14 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177516335
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Descripción producto
- SZ USB-ALARGADOR 2,0M INCL. FIJACION
- Documentos
- Info sheet