Llave universal con alojamiento de doble paletón de 5 mm, alojamiento triangular de 8 m, alojamiento cuadrado de 8 mm, así como alojamiento para destornillador de ranura
- Artículo No.:
- SZ 2549000
- Ejecución
- universal
- Descripción producto
- Para bombines de cierre
- Observación
- Las cajas, armarios y sistemas de cierre se suministran con la llave adecuada de forma estándar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,155 kg
- Peso bruto
- 0,16 kg
- Código arancelario
- 83017000
- EAN
- 4028177027572
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Descripción producto
- SZ Llave para armarios, universal con alojamiento de doble paletón de 5 mm, alojamiento triangular de 8 m, alojamiento cuadrado de 8 mm, así como alojamiento para destornillador de ranura