Para tubo de cables, posibilidad de fijación para bridas de cable convencionales, para la fijación de cables en la entrada/salida del tubo de cables.
- Artículo No.:
- SZ 2594000
- Descripción producto
- Para la conducción segura de los cables, por ej. del armario de distribución o de la placa de montaje hacia la puerta. El soporte para tubo para cables ofrece posibilidades de fijación para bridas para cables convencionales, de esta forma pueden fijarse los cables en la entrada y salida del tubo.
- Material
- Poliamida
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Suitable for Internal diameter
- 36 mm
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX (2394.XXX) o el chasis de sistema VX 14 x 39 mm
- Montaje en armarios compactos AE con ángulo universal 2373.000
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso neto
- 0,84 kg
- Peso bruto
- 1,017 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177028944
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- SZ BRIDA P/2596 - 36MM. - 20 uds.