- Referencia:
- VX 5301.312
- Descripción producto
- Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a VX/TS/TS IT.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Unidad de envase
- 4 estribos de unión, exteriores
2 estribos de unión, interiores
Junta de ensamblaje, 8 m
Incl. material de fijación
- Observación
- El grado de protección IP máximo que se alcanza según IEC 60 529 es IP 54
- Para alcanzar el grado de protección IP 54 debe utilizarse adicionalmente el artículo "Cierre del ensamblaje superior para VX, TS", así como una tira aislante.
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 1,14 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
VX IT/TS Brida de ensamblaje externa, 1 P.