Chapa de conducción del aire para VX IT, guía perfil de 19", Dynamic

Artículo No.: DK 5302.005

Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un armario con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.

Artículo No.:
DK 5302.005
Descripción producto
Para el aumento de la eficiencia energética de un sistema de climatización.
Ventajas
Escobilla vertical para el cierre sin colisiones en sistemas de guías instalados en el nivel de montaje exterior.
Aplicación
Para separar entre sí las zonas frías y calientes dentro de un rack con cerramiento cúbico del pasillo o en caso de utilización de un sistema LCP.
Material
Chapa de acero
Panel ciego: plástico, UL 94-HB, sin halógenos
Escobilla: plástico, UL 94-HB
Superficie
Pintada
Color
RAL 9005
Unidad de envase
2 pantallas verticales
2 pantallas horizontales
4 escobillas
4 piezas de espuma de celulosa PU
Incl. material de fijación
6 paneles ciegos, 482,6 mm (19"), 1 UA
Observación para el montaje
Las pantallas verticales con escobilla pueden montarse para el cierre tanto en las guías perfil de 19" frontales como en las posteriores.
El montaje de las pantallas horizontales con escobillas solo puede realizarse en las guías perfil de 19" frontales.
Las escotaduras de montaje de 482,6 mm (19") integradas dentro de las superficies de cierre pueden cubrirse a elección con los paneles ciegos adjuntos, utilizarse para la instalación de otros componentes o para la gestión del cableado. Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,7 kg
Peso bruto
8,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177955202
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descripción producto
VX IT Chapa conducción de aire 800x2000, 1 P.
Documentos
Instrucciones