Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno trasero para guías perfil de 19" Standard y guías perfil de 19" Dynamic en el VX IT.
- Artículo No.:
- VX 5302033
- Descripción producto
- Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
- Ventajas
- Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
- Aplicación
- Para fijación entre el nivel de montaje de 19" frontal y posterior
- Para soportar elementos de elevado peso
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Capacidad de carga
- 2000 N, estático
- Observación
- Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
- Posibilidades de montaje
- para guías perfil de 19" Standard: distancia de niveles 620/645 mm
- para guías perfil de 19" Dynamic: distancia de niveles 600/625 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,18 kg
- Peso bruto
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177952621
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- VX IT Guía de deslizamiento 2UA, 2 P.
- Documentos
- Instrucciones