Para la recepción y guiado de cables en aplicaciones de redes y servidores.
- Artículo No.:
- VX 5302322
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Alternativamente puede atornillarse
- Troquel multifunción integrado para la fijación de elementos de gestión de cables
- Perforación de fijación integrada para la fijación de las PDUs en la retícula de 7 UA a través de un taladro de cerradura
- Aplicación
- Para la gestión del cableado vertical y la tracción de cables en aplicaciones de redes y servidores
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- A la estructura de marco VX IT entre el bastidor de techo y suelo, en todo el perímetro.
- En racks VX IT de 800 mm de ancho puede realizarse alternativamente un atornillado entre el elemento de profundidad superior e inferior
- Observación para el montaje
- El montaje se realiza en toda la profundidad del armario a la estructura mediante fijación rápida. En el montaje en armarios de 800 mm de ancho puede realizarse un atornillado adicional a los elementos de profundidad del montaje de 19"
- Dimensiones
- Anchura: 265 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
Altura: ≥ 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,8 kg
- Peso bruto
- 7,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descripción producto
- VX Placas guía de cables 265x2000-2200, 1 P.
- Documentos
- Instrucciones