Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Se suministra premontado con una selección de equipamiento práctico. Montaje interior de 19" con bastidor de 19" para un acceso directo a la parte trasera de los componentes de 19" gracias a un ángulo de abertura de 130°.
- Artículo No.:
- VX 5307157
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Plástico
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm - Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizadas
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado - General colour
- RAL 7035
- Color
- Bastidor del armario, dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Montaje interior, zócalo: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005 - Unidad de envase
- Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente de aluminio frontal (180º), con empuñadura Confort para cilindro medio y cierre de seguridad 3524 E
Dorsal
Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Módulo de suelo frontal montado como pantalla
Bastidor móvil grande, con pantalla lateral para montaje de componentes de 482,6 mm (19") utilizando toda la altura del armario, 130º
Laterales, de una pieza, atornillables
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
Cantoneras de zócalo y pantallas, laterales, atornilladas
Pantallas de zócalo para parte frontal y posterior, así como cubiertas angulares y de ensamblaje adjuntas
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías combinadas para el nivel de montaje interior y exterior, adecuadas para la profundidad del armario (adjuntas)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
Gama IPPC
Módulo de suelo frontal montado como pantalla, profundidad 175 mm - Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm - Unidades de altura
- 40 UA
- Altura incl. zócalo
- 2.100 mm
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 150 mm / 520 mm
- Ejecución
- Swivel frame
- Ejecución techo
- varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores
- Ejecución puerta trasera
- Dorsal
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
- Ejecución guías perfil
- Bastidores móviles
- Ejecución suelo
- Módulo de suelo frontal montado como pantalla
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Bastidor móvil, 482,6 mm (19"), montado
- Capacidad de carga
- 3.500 N
- Código IK
- IK08
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 138 kg
- Peso bruto
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- VX IT, bastidor móvil, puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2100 x 800 mm, 40 UA, premontado
- Documentos
- Instrucciones