Rack para redes/servidores VX IT con puertas perforadas, con guías perfil de 19", Standard

Artículo No.: VX 5308113

Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.

PDU UK basic

Bloqueo interior para lateral, atornillable, chapa de acero

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

PDU managed

Artículo No.:
VX 5308113
Ejecución
con aireación
Estándar
con guías perfil de 19"
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta frontal: aluminio, 1,25 mm
Puerta trasera: chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %)
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, de varias piezas, con entrada de cables lateral en las esquinas delanteras y traseras
Puerta de chapa de acero posterior, perforada, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 1.000 mm
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
87 mm / 720 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
720 mm
Fijación de 19"
atornilladas con ángulo de montaje arriba y abajo a la estructura
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
de varias piezas, con entrada de cables lateral en las esquinas delanteras y traseras
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, perforada, partida en vertical, bisagras de 180°
Ejecución puerta frontal
Puerta de aluminio, perforada, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante y detrás
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
15.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
12.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
70,83 kg
Peso bruto
81,2 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta perforada, An.Al.Pr. 600 x 2000 x 1000 mm, 42 UA
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes