Laterales, partidos, con cierre de aldabilla integrado, incluido cierre de seguridad 3524 E.
- Artículo No.:
- TX 5501020
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Montaje sin herramientas
- Cierre de aldabilla incl. cierre de seguridad 3524E
- Bloqueo interior opcional con posible equipamiento posterior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Parte superior
Parte inferior
Cable de puesta a tierra
Material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14,2 kg
- Peso bruto
- 16 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177678712
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TS IT LATERAL DIVIDIDO 2000x800 - 1Ud.
- Documentos
- Instrucciones