Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.
- Artículo No.:
- DK 5501440
- Descripción producto
- Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
- Ventajas
- Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
- Aplicación
- Para montaje al nivel de fijación frontal
- Para soportar elementos de elevado peso
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 645 mm
- Longitud
- 575 mm
- Posibilidades de montaje
- para guías perfil de 19", Standard
- Observación para el montaje
- La distancia del nivel de 19" en el VX IT debe adaptarse debidamente antes del montaje
- Capacidad de carga
- 800 N, estático
- Observación
- Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 35 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TX CableNet - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177678996
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Guía de deslizamiento 80kg prof. 600
- Documentos
- Instrucciones