Canal para cables con cubierta de cables abisagrada por ambos lados y extraíble.
- Artículo No.:
- DK 5502145
- Descripción producto
- El canal para cables posee una cubierta de cables desmontable con bisagras a ambos lados y como alternativa es atornillable.
- Ventajas
- Sencillo montaje gracias a la rápida fijación sin herramientas
- Elevada densidad de montajes gracias al guiado de cables en función de la UA
- Posible ensamblaje dorsal contra dorsal
- Material
- Chapa de acero
Plástico según UL 94-V0 - Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- incl. cubierta y material de fijación
Incl. 4 soportes para sobrantes de cables - Unidades de altura
- 42 UA
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TE
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm - Adecuado para anchura
- 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,298 kg
- Peso bruto
- 8,735 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- canal para cables 42U H2200 RAL9005
- Documentos
- Instrucciones