Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas.
- Artículo No.:
- CX 6746000
- Ejecución
- Pupitres compactos
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm - Superficie
- Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos
Placa de montaje
Cubierta con cierres de aldabilla, bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual.
Chapa de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 970 mm
Profundidad: 400 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 520 mm x 900 mm
- Profundidad arriba
- 495 mm
- Profundidad abajo
- 400 mm
- Número puertas
- 1
- Código IK
- IK10
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 970 mm
Profundidad arriba: 495 mm
Profundidad abajo: 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 45 kg
- Peso bruto
- 48,875 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983618
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- CX Pupitre compacto, An.Al.Pr.: 600x970x400 mm, chapa de acero
- Documentos
- Instrucciones
- Fichas técnicas
- Técnica en detalle