Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").
- Artículo No.:
- DK 7112000
- Descripción producto
- Para un guiado de cables flexible y adecuado al sistema en los laterales de las guías perfil de 482,6 mm (19").
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 43 mm
Profundidad: 85 mm - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024200
- EAN
- 4028177124929
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- DK GUIA DE CABLE METALICA 85x43 - 10P. Cromatado