Panel de alineación con estribos de acero

Artículo No.: DK 7257.005

Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.

Artículo No.:
DK 7257.005
Descripción producto
Para la alineación horizontal de los patch cables, con 5 estribos guía de cables.
Material
Panel: chapa de acero
Estribo: Acero
Superficie
Panel: pintado
Estribo: galvanizado
Color
RAL 9005
Observación
En las medidas se trata de medidas exteriores.
Dimensiones
Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Dimensiones estribo
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,744 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK PANEL ALINEACION 1UA RAL9005