Segundo nivel de fijación para Data Rack

Artículo No.: DK 7296.000

Para alojar componentes de red de 482,6 mm (19") o para la fijación de bandejas para aparatos y guías deslizantes.

Artículo No.:
DK 7296.000
Descripción producto
Para alojar componentes de red de 482,6 mm (19") o para la fijación de bandejas para aparatos y carriles deslizantes. Taladros de perfil de 482,6 mm (19") en la parte frontal, distancia taladros entre centros 465 mm, parte posterior 470 mm, adecuado para la fijación de patch-panels y guías entrada de cables. El nivel de fijación puede posicionarse en retícula de 50 mm. Distancia mín. del nivel 150 mm, distancia máx. 350 mm.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Pintada
Color
Bastidor de perfiles RAL 7035
Pantalla: RAL 5018
Unidad de envase
Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19")
Accesorios de montaje
Dimensiones de montaje
Installation depth for components: 482,6 mm
Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidades de altura
31 UA
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,101 kg
Peso bruto
11,685 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
44,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177128798
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
DK BASTIDOR P/DATA RACK 31UA DK 2. PLANO DE FIJACION PARA DATA RACK, 31 UA
Documentos
Instrucciones