Lateral, cerrable con llave, chapa de acero, para TS
- Artículo No.:
- DK 7824128
- Descripción producto
- Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- 2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TS
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 24 kg
- Peso bruto
- 25,8 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- DK-TS LATERALES, CIERRE RAPIDO 800x1200 2 uds. RAL7035
- Documentos
- Instrucciones