El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.
- Artículo No.:
- TS 7825601
- Ejecución
- con aireación
- Descripción producto
- El elemento de zócalo está compuesto por una pantalla y dos piezas angulares premontadas.
- Material
- Elementos de zócalo: chapa de acero
Cubiertas: plástico - Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
Cubiertas: RAL 7035 - Unidad de envase
- 2 elementos de zócalo
4 tapas
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: = 600 mm
Tipo de armario: SE
Tipo de armario: CM
Tipo de armario: TP
Tipo de armario: PC
Tipo de armario: IW
Tipo de armario: TS IT - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,3 kg
- Peso bruto
- 3,804 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177234338
- ECLASS 8.0
- 27182003