Juego de transporte para TS.
- Artículo No.:
- DK 7825900
- Unidad de envase
- 4 ruedas (2 con giro) incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
Tipo de armario: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Observación
- Sólo para armarios sin entradas de cables ni bandeja de base o alojamiento en suelo.
- Carga máx. (estática) por componente
- 250 kg
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 6,1 kg
- Peso bruto
- 6,42 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- DK Juego de transporte, para TS IT, TX CableNet, sin chapas de suelo/bandeja de base/alojamiento para suelos, 4 ruedas, 2 con giro, máx. 2.500 N por elemento
- Documentos
- Info sheet