- Artículo No.:
- TS 7826605
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Profundidad: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,443 kg
- Peso bruto
- 8,887 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177345355
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
DK TS8 TECHO ENTRADA CABLES 2 PIEZAS 600x1000 mm