El modelo de dos piezas permite un cómodo equipamiento posterior, por ej. para la entrada de cables simplemente debe retirarse la parte frontal de la chapa.
- Artículo No.:
- TS 7826685
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Equipada con un ángulo deslizante en la parte posterior. Perfil de estanqueidad de goma para la fijación de mazos de cables. La construcción simétrica del bastidor también permite una entrada de cables lateral mediante el giro de la chapa de techo. La ejecución de dos piezas permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Profundidad: 800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,745 kg
- Peso bruto
- 7,1 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177345331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
- DK TS8 TECHO C/ ENTRADA CABLES 600x800 - 2 PIEZAS
- Documentos
- Info sheet