Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Artículo No.:
- DK 7828080
- Descripción producto
- Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 698 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 800 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,288 kg
- Peso bruto
- 2,487 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177235083
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- DK GUIAS PERFIL EN C 800 mm