Laterales, atornillables, chapa de acero, para TS
- Artículo No.:
- TS 8168235
- Ventajas
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
- Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Imprimación por inmersión, exterior texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario
- Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 1.600 mm
Profundidad: 800 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 29,4 kg
- Peso bruto
- 31 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177205208
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TS PAREDES LATERALES 1600x800, RAL7035