La empuñadura no precisa un campo de giro gracias a la técnica basculante y permite así el uso de toda la superficie de la puerta para la instalación de componentes. Sencillo montaje gracias al sistema de empuñaduras a presión.
- Artículo No.:
- TS 8611280
- Ejecución
- preparada para el sistema de cierre ASSA
- Descripción producto
- La superficie de la puerta puede aprovecharse para la instalación de componentes, ya que la empuñadura no precisa espacio para el movimiento lateral.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Observación para el montaje
- Para el montaje a la puerta transparente TS, VX SE, puerta inferior PC, puerta de diseño IW se precisa el adaptador asa
- Cierre
- Ejecución cierre: Preparado para cilindros medios ASSA oval hasta una longitud total de 26,9 mm
- Adecuado para tipo de armario
- TS
- TS IT
- VX SE
- Puerta para armario PC
- IW
- TS 8 Acero inox
- SE acero inoxidable
- EL 3 piezas 18 - 21 UA
- Caja mural AX, 3 piezas
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,628 kg
- Código arancelario
- 83024110
- EAN
- 4028177228573
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- TS EMPUÑADURA CONFORT RAL7035
- Documentos
- Instrucciones